(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キューマルチメータ KEW1061

キューマルチメータ KEW1061

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,000円
税込単価
57,200円

【特長】・信頼のある測定と安全性を重視したDMMシリーズです。・誤挿入防止用の...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-03-03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-03-03

1個

52,000( 57,200円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼のある測定と安全性を重視したDMMシリーズです。
・誤挿入防止用の電流入力端子シャッター付き。
・大容量の内部メモリーを搭載しました。
・IEC61010-1 CAT.Ⅳ
・600V、CAT.Ⅲ 1000V準拠。
【商品仕様】
・型式:KEW1061
・外形寸法(mm):90×49×192H
・重量(g):約560(電池含む)
・仕様1:検波方法:
・実効値

・直流電圧:
・50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/500.00/1000.0V

・交流電圧:
・50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V

・DCV+ACV:
・5.0000/50.000/500.00/1000.0V

・直流電流:
・500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A

・交流電流(RMS):
・500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A

・DCA+ACA:
・500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A

・抵抗:
・500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ

・導通:
・500.0Ω(100±50Ω以下でブザーON)

・ダイオードテスト:
・2.4000V ±1%rdg±2dgt 開発電圧:<5V(約0.5mA側定電流)

・キャパシタンス:
・5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF
・仕様2:周波数:
・2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz

・DUTY:
・10~90% ±1rdg

・温度:
・-200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(Kタイプ・温度プローブをし使用して)

・電源:
・単3乾電池×4(オートパワーオフ約20分)

・付属品:
・7220(測定コード)、8926(ヒューズ(440mA/1000V)×1本 本体内蔵)、8927(ヒューズ(10A/1000V)×1本体内蔵)、単3乾電池R6P×4、取扱説明書、ブランクカバー

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-03-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キューマルチメータ KEW1061の型番0597-76-03-03のページです。
型番0597-76-03-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キューマルチメータ KEW1061

キューマルチメータ KEW1061

    ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

    ディスプレイ・マルチメーター Fluke233

      アナログテスタ

      アナログテスタ

        デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

        デジタル接地抵抗計(接地抵抗測定用)

          高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

          高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

            デジタルLCRメータ LCR-9063

            デジタルLCRメータ LCR-9063

              デジタル・マルチメーター Fluke28II

              デジタル・マルチメーター Fluke28II

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 西澤電機計器製作所 横河計測株式会社 アズワン マザーツール 東京硝子器械
                通常価格 52,000円 42,660円 6,039円 49,854円 17,800円 11,583円 70,088円
                通常出荷日 9日目   61日目   1日目   9日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 61日目  
                アナログ/デジタル デジタル デジタル アナログ - デジタル - デジタル
                商品区分 本体 本体 本体 - 本体 - 本体
                測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数
                レンジ切替 自動 自動 手動 - 自動 - 自動
                測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~300 - - - 0~1000

                キューマルチメータ KEW1061のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました