(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0597-76-03-24
キューマルチメータ 温度測定タイプ キューマルチメータ KEW1012

キューマルチメータ 温度測定タイプ 0597-76-03-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,472円
税込単価
13,719円

【特長】・多機能型で温度測定タイプです・6040カウントのバーグラフ付きディス...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~60M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~4000μ
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    0~10M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×2
  • 寸法(mm):
    82×50×161
  • 本体質量(g):
    280

型番

0597-76-03-24 解除

Loading...

0597-76-03-24 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:温度(℃)
品番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-03-24

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
-
KEW1012
テストリード、ヒューズ2種、テスト用電池、取扱説明書

1個

12,472( 13,719円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能型で温度測定タイプです
・6040カウントのバーグラフ付きディスプレイ
・最小/最高値の記録ができるMIN/MAX機能、測定変位を表示するREL機能、DUTY測定機能、電池電圧警告機能付き
・オートレンジ、マニュアルレンジの切替可能です
・電流レンジをヒューズ保護
・国際安全規格 IEC61010-1 CAT.III 300V/CAT.II 600V 準拠

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-03-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キューマルチメータ 温度測定タイプの型番0597-76-03-24のページです。
型番0597-76-03-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キューマルチメータ 温度測定タイプ

キューマルチメータ 温度測定タイプ

    デジタル・マルチメーター Fluke28II

    デジタル・マルチメーター Fluke28II

      PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

      PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

        PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

        PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

          ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

          ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

            ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

            ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

              FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

              FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

                アナログマルチテスタ 薄型

                アナログマルチテスタ 薄型

                  ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

                  ポケット型デジタルマルチメータ MT-4090

                    デジタルマルチメータ MT-2060

                    デジタルマルチメータ MT-2060

                      PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                      PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                        デジタルマルチメータ MT-4510

                        デジタルマルチメータ MT-4510

                          カード型ミドルクラステスタ

                          カード型ミドルクラステスタ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 カイセ カイセ マザーツール 東京硝子器械 A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン マザーツール マザーツール マザーツール マザーツール カスタム
                            通常価格 11,647円 70,088円 39,091円 32,355円 3,988円 4,122円 13,469円 4,500円 4,745円 3,650円 8,068円 5,038円 5,282円
                            通常出荷日 9日目   61日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 自動 自動 手動 手動 自動 手動 自動 自動 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~1000 0~1000 0~1000 0~600 0~600 0~1000 0~500 0~600 0~600 0~1000 0~1000 0~1000
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 0~1000 0~1000 0~1000 0~600 0~600 0~750 0~500 0~600 0~600 0~750 0~750 0~750

                            キューマルチメータ 温度測定タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0597-76-03-23
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定項目 測定範囲:温度
                            (℃)
                            品番 付属品

                            11,647円

                            ( 12,812円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / テューティ比 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 温度 / 容量 / 抵抗 / 交流電流-50~300KEW1011テストリード、Kタイプ温度プローブ、ヒューズ2種、テスト用電池、取扱説明書

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました