(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キューフォーク 2300R

キューフォーク 2300R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】狭い場所に最適なオープンコアタイプのクランプで、AC/DCの電流測定が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クレストファクタ:波高値と実効値の比でダイナミックレンジの広さを示すものです。クレストファクタは波形歪みのない正弦波で1.41です。

型番

0597-76-03-30 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-03-30

1個

13,500( 14,850円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】狭い場所に最適なオープンコアタイプのクランプで、AC/DCの電流測定が可能です。
・1049カウント表示、データポールド機能付き(ACA/DCAのみ)
・真の実効値測定で、歪んだ波形に威力を発揮、電圧感知機能で活線チェック。
・DC電流レンジはゼロアジャスト機能でワンタッチゼロ調整。
・最小分解能:AC/DC0.1Aです。
【商品仕様】
・型式:2300R
・外形寸法(mm):40×30×161H
・重量(g):約110(電池含む)
・●交流電流:0~100.0A
・●直流電流:0~±100.0A
・●クレストファクタ(CF):2.5
・●電圧感知機能(NCV):
・非接触で電圧の有無を判別(被覆線・裸線兼用)、80V以上の電圧検知時に"Hi"表示の点滅およびブザーの断続音
・●被測定半導体径:最大10φmm
・●電源:
・単4電池 R03(1.5V)2個(オートパワーオフ約10分)
・※連続使用可能時間 ACA:約46時間 DCA:約52時間

・付属品:9113携帯用ケース、取扱説明書、単4電池R03×2

(i)ご注意

  • クレストファクタ:波高値と実効値の比でダイナミックレンジの広さを示すものです。クレストファクタは波形歪みのない正弦波で1.41です。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-03-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キューフォーク 2300Rの型番0597-76-03-30のページです。
型番0597-76-03-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キューフォーク 2300R

キューフォーク 2300R

    キュースナップ 2033

    キュースナップ 2033

      キュースナップ 2431

      キュースナップ 2431

        クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

        クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

          デジタル・マルチメーター Fluke177

          デジタル・マルチメーター Fluke177

            カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

            カイセ デジタル絶縁抵抗計 SK-3502

              デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

              デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

                交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

                  クランプメーター  リーク電流

                  クランプメーター  リーク電流

                    キュースナップ 2031

                    キュースナップ 2031

                      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

                      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

                        デジタル・マルチメーター Fluke175

                        デジタル・マルチメーター Fluke175

                          3レンジアナログ絶縁抵抗計 3431

                          3レンジアナログ絶縁抵抗計 3431

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 カイセ アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 13,500円 24,015円 35,000円 20,980円 41,100円 49,941円 16,800円 18,930円 104,317円 11,482円 6,980円 38,000円 30,602円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   19日目   61日目   4日目   12日目~   7日目   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 61日目   9日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 - - - 本体 本体 本体 - - -
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - - デジタル デジタル デジタル - - -
                            測定項目 交流電流 / 直流電流 交流電流 / 直流電流 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~100 0~300 0~200 0~400 - - - 0~600 - 0~200 - - -
                            測定範囲:直流電流(A) 0~100 0~300 - 0~400 - - - 0~600 - - - - -

                            キューフォーク 2300Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました