(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キュースナップ 2431

キュースナップ 2431

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,000円
税込単価
38,500円

【特長】小型・軽量の高性能もれ伝電流ミニリーククランプです。・周波数切換え機能...

詳細情報を確認する

型番

0597-76-03-36 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品区分本体アナログ/デジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電流(漏れ電流)測定範囲:交流電流(A)0~200
測定可能周波数帯域(Hz)40~400測定可能導体最大径(mm)24
整流方式平均値整流方式通信機能なし
電源LR-44×2品番2431
寸法(mm)60×26×149本体質量(g)120
付属品携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-03-36

1個

35,000( 38,500円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】小型・軽量の高性能もれ伝電流ミニリーククランプです。
・周波数切換え機能、データホールド機能付き。
・外部磁界の影響がきわめて少ない設計です。
・最小分解能:0.01Aです。
【商品仕様】
・型式:2431
・外形寸法(mm):60×26×149H
・重量(g):約120(電池含む)
・●交流電流:20.00/200.0mA/200.0A
・●被測定導体径:最大24φ
・●応答時間:約2秒
・●電源:ボタン電池LR-44(1.5V)2個
・※約15時間連続使用可能(オートスリーブ約10分)

・付属品:9090携帯ケース、ボタン電池:LR-44(1.5V)2個、取扱説明書

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キュースナップ 2431の型番0597-76-03-36のページです。
型番0597-76-03-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キュースナップ 2431

キュースナップ 2431

    キュースナップ 2033

    キュースナップ 2033

      キュースナップ 2031

      キュースナップ 2031

        クランプメーター AD-5581

        クランプメーター AD-5581

          キューマルチメータ KEW1030

          キューマルチメータ KEW1030

            デジタル・マルチメーター Fluke175

            デジタル・マルチメーター Fluke175

              カスタム クランプメーター C-07

              カスタム クランプメーター C-07

                検電器 3480

                検電器 3480

                  検電器 3481

                  検電器 3481

                    PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                    PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                      キューフォーク 2300R

                      キューフォーク 2300R

                        デジタルマルチメーター AD-5527A

                        デジタルマルチメーター AD-5527A

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 カイセ 東京硝子器械 エー・アンド・デイ
                          通常価格 35,000円 24,015円 11,482円 23,635円 7,000円 38,000円 14,800円 4,200円 4,800円 39,091円 13,500円 2,200円
                          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   15日目   9日目   61日目   3日目   5日目   5日目   4日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          商品区分 本体 本体 本体 本体 - - 本体 - - - 本体 -
                          アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル - - - デジタル -
                          測定項目 交流電流 / 交流電流(漏れ電流) 交流電流 / 直流電流 交流電流 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 直流電流 - - - 交流電流 / 直流電流 -
                          測定範囲:交流電流(A) 0~200 0~300 0~200 0~600 - - 0~200 - - - 0~100 -
                          測定可能周波数帯域(Hz) 40~400 20~1000 40~1000 40~500 - - - - - - 50/60 -

                          キュースナップ 2431のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト