(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検電器 DX-04

検電器 DX-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】裸線・被覆線対応で100V・200Vの判別も可能です。・ペンタイプの洗...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    80~600
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    あり
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    CR2032×1
  • メーカー品番:
    DX-04
  • 寸法:
    28×21.5×147
  • 本体質量:
    35
  • 付属品:
    取扱説明書、テスト用電池

型番

0597-76-07-05 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0597-76-07-05

1個

5,000( 5,500円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】裸線・被覆線対応で100V・200Vの判別も可能です。
・ペンタイプの洗練されたデザインです。
・4段階のLED表示、および音で検電の確認が可能です。
・裸線・被覆線の切換えタイプ。
【商品仕様】
・型式:DX-04
・外形寸法(mm):28×21.5×147H
・重量(g):約35(電池含む)
・●対象電線:裸線・被覆線
・●検電範囲:A80~600V
・●使用周波数:50/60Hz共用
・●使用温度範囲:0~40℃
・●絶縁耐力:AC2000V/min(検知子~スイッチ間)
・●電源:リチウム電池CR2032(3V)1個


・付属品:リチウム電池CR2032 1個

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

0597-76-07-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

検電器 DX-04の型番0597-76-07-05のページです。
型番0597-76-07-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検電器 DX-04

検電器 DX-04

    AC・DC50-600V 検電器

    AC・DC50-600V 検電器

      AC50-600V ACポケット検電器

      AC50-600V ACポケット検電器

        カスタム クランプメーター C-07

        カスタム クランプメーター C-07

          マザーツール 低圧用検電器 DT-48

          マザーツール 低圧用検電器 DT-48

            100-240V AC検電器

            100-240V AC検電器

              三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

              三相交流検相器 KSシリーズ 本体/オプション

                クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                  デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

                  デジタルマルチメーター ボルトテスタ KP1シリーズ

                    クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                    クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                      電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニット

                      電圧ロガー VR-00P1用拡張ユニット

                        AC50-600V 検電器

                        AC50-600V 検電器

                          検相器 非接触式 スリムタイプ

                          検相器 非接触式 スリムタイプ

                            メーカー 東京硝子器械 エスコ エスコ 三商 マザーツール エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 エスコ エスコ
                            通常価格 5,000円 7,700円 4,160円 14,800円 2,200円 850円 3,300円 20,980円 16,800円 22,669円 7,800円 3,710円 23,570円
                            通常出荷日 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目~   19日目   12日目~   8日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品区分 検電器 検電器 検電器 - 検電器 検電器 - - - - - 検電器 検相器
                            測定範囲:交流電圧(V) 80~600 50~600 50~600 - 50~600 100~240 - - - - - 50~600 70~600
                            検出方式 非接触式 接触式 非接触式 - 非接触式 接触式 - - - - - 接触式 非接触式
                            感度調節機能 あり あり なし - あり なし - - - - - あり なし
                            電池残量チェック機能 あり あり なし - なし なし - - - - - あり あり

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました