(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト付ルーペ(14倍・20倍)

LEDライト付ルーペ(14倍・20倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,588円 ~ 9,586円
税込価格
9,447円 ~ 10,545円

【特長】・レンズの周りに白色LEDを搭載、明るく見やすいルーペです・ルーペが苦...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • ライト有無:
    LEDライト有
  • レンズ寸法(mm):
    11
  • 外形寸法(mm):
    21×70×19
  • レンズ:
    アクロマートレンズ
  • 付属品:
    ボタン電池3個(装着済み)、カバーケース
  • 連続点灯時間:
    約40分(その後は暗く点灯)
  • 照明:
    白色LED球4個
  • 電源:
    ボタン電池3個

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
約0.031

1個

9,586( 10,545円 )

5日目

20
約0.03

1個

8,588( 9,447円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの周りに白色LEDを搭載、明るく見やすいルーペです
・ルーペが苦手な方でも簡単・手軽に使用できます

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト付ルーペ(14倍・20倍)

LEDライト付ルーペ(14倍・20倍)

    LEDライト付ルーペ(レンズサイズ18mm/10倍)

    LEDライト付ルーペ(レンズサイズ18mm/10倍)

      ハンドルーペ(LEDライト付)

      ハンドルーペ(LEDライト付)

        x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

        x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

          LEDライト付10倍ルーペ

          LEDライト付10倍ルーペ

            LEDダブルレンズルーペ

            LEDダブルレンズルーペ

              LEDスライドルーペ

              LEDスライドルーペ

                LEDライトルーペ LL-357

                LEDライトルーペ LL-357

                  リネンテスター(9倍)

                  リネンテスター(9倍)

                    双眼メガネルーペメガネタイプ

                    双眼メガネルーペメガネタイプ

                      x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                      x3.5/75x50mm ルーペ(LEDライト付・角形)

                        ヘッドルーペ LED付 HD-001

                        ヘッドルーペ LED付 HD-001

                          LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                          LEDスタンドルーペ(2~5倍)

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ アズワン ギガ・セレクション ギガ・セレクション 新潟精機(SK) 池田レンズ工業 池田レンズ工業 エスコ 東京硝子器械 ギガ・セレクション
                            通常価格 8,588円 6,567円 9,370円 11,800円 8,300円 2,800円 1,980円 2,500円 2,200円 4,172円 12,820円 5,031円 9,000円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ - 手持ちルーペ 手持ちルーペ - ポケットルーペ ポケットルーペ ポケットルーペ - - 手持ちルーペ - スタンドルーペ
                            ライト有無 LEDライト有 - LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有 LEDライト有 - - - LEDライト有 - LEDライト有
                            レンズ寸法(mm) 11 - - - - φ12 / φ22 45×45/φ20 70×54 - - 75×50 - φ25 / φ130
                            外形寸法(mm) 21×70×19 - - - - - - - - - - - -
                            レンズ アクロマートレンズ - - - - - - - - - - - -

                            LEDライト付ルーペ(14倍・20倍)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました