(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトガイド LGA2-5L500N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトガイド LGA2-5L500N

通常単価(税別)
30,611円
税込単価
33,672円

【特長】可視光線の透過性にすぐれた光学ガラス素材を用いた、50φmmの光学ガラ...

詳細情報を確認する

型番

0753-75-23-05 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0753-75-23-05

1個

30,611( 33,672円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】可視光線の透過性にすぐれた光学ガラス素材を用いた、50φmmの光学ガラス製の光ファイバーです。
・耐熱、耐湿性にもすぐれた一般的なライトガイドで、可視光線用ライトガイドに最適です。
【商品仕様】
・品目:セミロック式ライトガイド
・型式:LGA2/-5L500N(2分岐)
・長さ(mm):500
・ファイバー:多成分ガラス
・単繊維直径:50μm
・コア材屈折率:1.62
・クラッド材屈折率:1.51
・開口数(N.A):0.57
・受光角:70度

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライトガイド LGA2-5L500Nの型番0753-75-23-05のページです。
型番0753-75-23-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトガイド LGA2-5L500N

ライトガイド LGA2-5L500N

    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

    LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

      アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

      アズワン ルミナエース 1-7371-01/02

        小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

        小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

          トリプルアームLED照明 TSF-HI

          トリプルアームLED照明 TSF-HI

            LEDライト マグネット式ダブルアーム

            LEDライト マグネット式ダブルアーム

              トリプルアームLED照明 TSF-1

              トリプルアームLED照明 TSF-1

                LEDライト ねじ固定式フレキシブル

                LEDライト ねじ固定式フレキシブル

                  メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 30,611円 19,000円 72,520円 7,000円 52,920円 42,140円 19,500円 27,550円
                  通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   1日目   10日目   8日目   8日目   10日目  

                  ライトガイド LGA2-5L500Nのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました