(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

通常単価(税別)
35,145円
税込単価
38,660円

【特長】JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。...

詳細情報を確認する

型番

0093-80-45-07 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0093-80-45-07

1個

35,145( 38,660円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
・無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
・18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
【商品仕様】
・信頼度の高い滅菌効果を確認できます。
・バイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
・品名:エーステスト低温蒸気滅菌用(1×10^6以上)
・入数(本):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301の型番0093-80-45-07のページです。
型番0093-80-45-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301

    エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

    エーステスト過酸化水素低温プラズマ/蒸気/LTSF/EOガス滅菌用

      試験装置 10A15型セット B-55

      試験装置 10A15型セット B-55

        ピクノメーター 290シリーズ

        ピクノメーター 290シリーズ

          分光光度計用オプション ガラスセル(角)

          分光光度計用オプション ガラスセル(角)

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
            通常価格 35,145円 35,145円 22,800円 66,000円 4,500円
            通常出荷日 6日目   6日目~   1日目   1日目~   1日目  

            エーステスト低温蒸気滅菌用 H6301のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました