(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マットDP-2 F-195-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着マットDP-2 F-195-7

通常単価(税別)
13,514円
税込単価
14,865円

【特長】粘着力で微細なホコリを逃さない、リーズナブルな使いきりマットです。・ゴ...

詳細情報を確認する

型番

0644-57-29-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0644-57-29-03

1個

13,514( 14,865円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】粘着力で微細なホコリを逃さない、リーズナブルな使いきりマットです。
・ゴムマットベースにはめ込んで使用し、汚れたらシートを1枚ずつはがすだけ。枚数表示付きでめくるたびに残り枚数が分かります。
【商品仕様】
・品目:粘着マットDP-2 ディスポーザブルタイプ
・型式:F-195-7
・寸法(mm):694×840
・重量(kg):約1.4
・枚数:30
・材質:PE、抗菌剤入り
・厚さ:約2.5mm(ゴムマットベース含まず)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粘着マットDP-2 F-195-7の型番0644-57-29-03のページです。
型番0644-57-29-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘着マットDP-2 F-195-7

粘着マットDP-2 F-195-7

    コンドル 粘着マットDP-2 #15

    コンドル 粘着マットDP-2 #15

      ダイヤモンド柄吸水マット(900×1500)

      ダイヤモンド柄吸水マット(900×1500)

        ロンステップマット(裏地付)

        ロンステップマット(裏地付)

          3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m

          3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m

            粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

            粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

               セーフ・ティーグ マット

              セーフ・ティーグ マット

                足腰マット (帯電防止タイプ)

                足腰マット (帯電防止タイプ)

                  テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

                  テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

                    粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

                    粘着マットシートG 600×900・600×1200mm

                      足腰マット 穴なし

                      足腰マット 穴なし

                        吸油マット(再生タイプ)

                        吸油マット(再生タイプ)

                          除菌マット(裏地付)

                          除菌マット(裏地付)

                            メーカー 東京硝子器械 山崎産業 ミスミ 山崎産業 スリーエムジャパン 山崎産業 スリーエムジャパン トラスコ中山 テラモト テラモト カーボーイ 山崎産業 テラモト
                            通常価格 13,514円 20,121円 13,214円 2,412円 64,149円 10,445円 6,739円 6,900円 22,439円 22,000円 5,573円 6,137円 19,120円
                            通常出荷日 7日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   8日目   1日目   1日目~   1日目  

                            粘着マットDP-2 F-195-7のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました