(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上皿天びん高感度型 HS-500 分銅付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

上皿天びん高感度型 HS-500 分銅付

通常単価(税別)
61,529円
税込単価
67,682円

【商品仕様】・品目:上皿天びん・高感度型(特定計量器)・型式:HS-500・秤...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0906-65-51-13 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0906-65-51-13

1個

61,529( 67,682円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:上皿天びん
・高感度型(特定計量器)
・型式:HS-500
・秤量:500g
・感量:200mg
・秤量皿(mm):110φ
・皿・分銅材質:ステンレス製
・本体材質:ダイカスト製
・宝石軸受、宝石刃受使用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

上皿天びん高感度型 HS-500 分銅付の型番0906-65-51-13のページです。
型番0906-65-51-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

上皿天びん高感度型 HS-500 分銅付

上皿天びん高感度型 HS-500 分銅付

    上皿天びん MS-500 分銅付

    上皿天びん MS-500 分銅付

      上皿天びん MS-1 分銅付

      上皿天びん MS-1 分銅付

        上皿天びん標準型 MS-5 分銅付

        上皿天びん標準型 MS-5 分銅付

          上皿天びん HS-200 分銅付

          上皿天びん HS-200 分銅付

            上皿天びん HS-1 分銅付

            上皿天びん HS-1 分銅付

              上皿天びん HS-2 分銅付

              上皿天びん HS-2 分銅付

                上皿天びん HS-5 分銅付

                上皿天びん HS-5 分銅付

                  村上衡器 上皿天秤

                  村上衡器 上皿天秤

                    村上衡器 上皿天秤 100g

                    村上衡器 上皿天秤 100g

                      上皿てんびん

                      上皿てんびん

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 ケニス
                        通常価格 61,529円 50,253円 59,347円 167,599円 47,925円 71,496円 95,358円 178,002円 195,876円 22,108円 22,795円
                        通常出荷日 6日目   6日目   7日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   19日目   12日目   4日目  

                        上皿天びん高感度型 HS-500 分銅付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました