(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄製まくら型分銅 200Kg M1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋳鉄製まくら型分銅 200Kg M1

通常単価(税別)
217,772円
税込単価
239,549円

【特長】ローコストな鋳鉄製まくら型分銅です。・基準器検査(2級、3級)受検可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0906-65-53-51 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0906-65-53-51

1個

217,772( 239,549円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ローコストな鋳鉄製まくら型分銅です。
・基準器検査(2級、3級)受検可能です。

【商品仕様】
・分銅
・公称値:200kg
・級:M1級
・材質:・鋳鉄

・用途:・天びん及び分銅の校正
・・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅
・・GMPに関するバリデーション体系用分銅

(i)ご注意

  • JCSSロゴマーク付校正証明書は別途料金にて発行致します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製まくら型分銅 200Kg M1の型番0906-65-53-51のページです。
型番0906-65-53-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製まくら型分銅 200Kg M1

鋳鉄製まくら型分銅 200Kg M1

    鋳鉄製まくら型分銅 1Kg M2

    鋳鉄製まくら型分銅 1Kg M2

      東京硝子器械 鋳鉄製まくら型分銅

      東京硝子器械 鋳鉄製まくら型分銅

        鋳鉄製まくら型分銅 50Kg M2

        鋳鉄製まくら型分銅 50Kg M2

          鋳鉄製まくら型分銅 5Kg M1

          鋳鉄製まくら型分銅 5Kg M1

            校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型

            校正用分銅 F2級精度 2㎏ OIML型

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商
              通常価格 217,772円 12,326円 10,696円 66,889円 17,370円 27,445円
              通常出荷日 6日目   9日目   6日目~   6日目   7日目   12日目  

              鋳鉄製まくら型分銅 200Kg M1のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              分銅カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました