(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダストテスター(細かいチリ,ゴミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダストテスター(細かいチリ,ゴミ)

通常単価(税別)
362,438円
税込単価
398,682円

【特長】・医療薬品ガラスアンプルなど液体ガラス容器内の小さなゴミ、チリの異物を...

詳細情報を確認する

  • 光源:
    白色LEDライト(ライトコントロール付き)
  • 電源(V):
    100-220

型番

0433-75-22-23 解除

Loading...

商品情報は型番0433-75-22-23の情報となります。ご注意ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ダストテスター TS-10N 部位名称
内容物一覧
・ダストテスター本体;1台
・ビニールカバー:1袋
・三口電源コード:1本
・三口→二口変換アダプター:1個

使用方法・使用事例

使用方法

(1)ダストテスターを作業しやすい位置に置き、電源ケーブルを本体に接続した後、電源プラグをコンセントに差します。
  ダストテスターは縦置きのほか、本体前面の45度傾斜バーを展開する事で斜めに置く事も可能です。

(2)電源スイッチを入れ、LEDライトを点灯させます。
  電源スイッチの隣の光源調整つまみを回して光量を調節します。

(3)試料の大きさに合わせ、上部のレンズ枠を高さ調整つまみで任意の高さに固定します。

(4)試料をピントガラスの上にセットした後、ピントガラス枠に付いているつまみを本体に表示されている矢印の位置に固定させます。

(5)レンズ枠の目盛0°の位置を枠外に表示された基準点▼の位置に合わせます(0°の位置が異物等を映し出していない通常の状態です)。
  目盛り調整つまみをつかみ、レンズ枠の目盛を左右いずれかに90°まで回転させると度数が上がるにつれてレンズ内の青みがかった色が濃くなり、小さいゴミ、チリ、異物などが白く浮き上がって鮮明に見えてきます。

注意・禁止事項

ご使用上の注意

  • 当製品は検査機器である性格上、衝撃を与えないよう取扱いに注意してください。
  • 直射日光、高温多湿、ほこり、振動のある場所での使用はさけてください。

手入れ、保存の方法

  • レンズの手入れをする場合、通常の清掃はガーゼで軽く拭いてください。
    指紋や油脂類の汚れを除去する場合のみ、キシロール・アルコール・エーテル等をガーゼにわずかに含ませて拭いてください。
  • 各部をみだりに分解しないでください。
  • ご使用にならない時はビニールカバーをかけて保管する事をお勧めします。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
総合倍率(倍)
型式
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0433-75-22-23

3
TS-10N
235×235×400

1個

362,438( 398,682円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療薬品ガラスアンプルなど液体ガラス容器内の小さなゴミ、チリの異物を鮮明に浮き上がらせ容易に確認する事ができます
・検品作業では上下回転枠のどちらかを回して画面が最も濃い青になるようセットして使用します
・空冷ファン装備

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダストテスター(細かいチリ,ゴミ)の型番0433-75-22-23のページです。
型番0433-75-22-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダストテスター(細かいチリ,ゴミ)

ダストテスター(細かいチリ,ゴミ)

    LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ

    LEDズーム実体顕微鏡 SZM223シリーズ

      ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 双眼ズーム式

      ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 双眼ズーム式

        LED透過照明装置(ミラーマン) MR-2

        LED透過照明装置(ミラーマン) MR-2

          ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式

          ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) 三眼ズーム式

            デジタルマイクロスコープ用ミニスタンド DINOMS08B

            デジタルマイクロスコープ用ミニスタンド DINOMS08B

              マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

              マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)

                単眼偏光顕微鏡PL-8510

                単眼偏光顕微鏡PL-8510

                  交換用対物レンズ 400×

                  交換用対物レンズ 400×

                    交換用対物レンズ 200×

                    交換用対物レンズ 200×

                      交換用対物レンズ 100×

                      交換用対物レンズ 100×

                        交換用対物レンズ 50×

                        交換用対物レンズ 50×

                          マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

                          マイクロスコープ L-KIT595/596/597/598/599

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 三商 ホーザン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ホーザン
                            通常価格 362,438円 97,577円 164,316円 29,000円 191,612円 3,980円 59,700円 119,572円 9,090円 9,090円 9,090円 9,090円 79,545円
                            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目~   1日目   12日目   12日目   12日目   12日目   5日目  
                            光源 白色LEDライト(ライトコントロール付き) - - - - - - - - - - - -
                            電源(V) 100-220 - - - - - - - - - - - -

                            ダストテスター(細かいチリ,ゴミ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました