(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター SB/SFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0774-60-90-22
マントルヒーター SB/SFシリーズ マントルヒーター SF-10

通常単価(税別)
16,788円
税込単価
18,467円

【特長】・底面を薄くしてあるので、マグネチックスターラー装置の上にそのまま載せ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電圧調整器または温度調節器を併用してください。

型番

0774-60-90-22 解除

Loading...

商品情報を表示

0774-60-90-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電熱容量
型式
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0774-60-90-22

100V 100W
SF-10
100mlフラスコ用

1個

16,788( 18,467円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面を薄くしてあるので、マグネチックスターラー装置の上にそのまま載せて使用できます
・ガラスクロス外装

(i)ご注意

  • 電圧調整器または温度調節器を併用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター SB/SFシリーズの型番0774-60-90-22のページです。
型番0774-60-90-22に関する仕様情報を記載しております。

マントルヒーター SB/SFシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0774-60-90-21
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電熱容量 型式 用途

16,788円

( 18,467円 )
1個 -

12日目

60V 60WSF-0550mlフラスコ用

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました