(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンラバーヒーター AC100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0580-17-99-30
シリコンラバーヒーター AC100V シリコンラバーヒーター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,962円
税込単価
14,258円

【特長】・複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています・薄く、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 電源:
    100V
  • 電源詳細:
    AC100V
  • 厚さ:
    標準1.6mm(電源入力部:約5mm程度)
  • 耐電圧:
    AC1000V/min
  • 絶縁抵抗値:
    100MΩ以上
  • 耐熱温度:
    180℃以下
  • 消費電力許容:
    100W以下±15%、100W以上±10%
  • 許容ワット密度:
    0.55W/cm2(使用条件により異なります)

型番

0580-17-99-30 解除

Loading...

商品情報を表示

0580-17-99-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0580-17-99-30

500
150

1個

12,962( 14,258円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています
・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコンラバーヒーター AC100Vの型番0580-17-99-30のページです。
型番0580-17-99-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンラバーヒーター AC100V

シリコンラバーヒーター AC100V

    シリコンラバーヒーター 幅150×250

    シリコンラバーヒーター 幅150×250

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 10,180円 10,200円
      通常出荷日 3日目~   3日目  
      商品タイプ ヒーター -
      電源 100V -
      電源詳細 AC100V -
      厚さ 標準1.6mm(電源入力部:約5mm程度) -
      耐電圧 AC1000V/min -

      シリコンラバーヒーター AC100Vのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0580-17-99-45
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      長さ
      (mm)

      (mm)

      10,180円

      ( 11,198円 )
      1個 あり

      5日目

      250250

      発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました