(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リボンヒーター Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0774-60-81-41
リボンヒーター Cシリーズ リボンヒーター C60-3020

通常単価(税別)
16,322円
税込単価
17,954円

【特長】・ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 使用温度範囲(℃):
    300(常用温度)、400(最高温度)
  • 注意:
    電圧調整器または温度調節器を併用してください。
  • 許容ワット密度:
    0.4~0.7W/cm2
  • 付属品:
    電源端子(コンセントプラグ、丸端子など)、リード線500mm、巻き付け用ガラスヒモ

(i)ご注意

  • 型番:0774-60-81-41、0774-60-82-27につきまして、ワット密度が高く注意を要するため、ご注文の際はご確認ください。
  • 必要に応じてシリカ繊維を使用した高温タイプ(最高温度700℃)も作成可能です。また、200V用の製作も承ります。お問合せください

型番

0774-60-81-41 解除

Loading...

商品情報を表示

0774-60-81-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
電熱容量
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0774-60-81-41

2000
30
600W
C60-3020

1個

16,322( 17,954円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです
・柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます
・配線関係以外は全てガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています

(i)ご注意

  • 型番:0774-60-81-41、0774-60-82-27につきまして、ワット密度が高く注意を要するため、ご注文の際はご確認ください。
  • 必要に応じてシリカ繊維を使用した高温タイプ(最高温度700℃)も作成可能です。また、200V用の製作も承ります。お問合せください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リボンヒーター Cシリーズの型番0774-60-81-41のページです。
型番0774-60-81-41に関する仕様情報を記載しております。

リボンヒーター Cシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0774-60-80-15
0774-60-80-45
0774-60-80-50
0774-60-82-17
0774-60-82-32
0774-60-82-33
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ
(mm)

(mm)
電熱容量 型式

11,488円

( 12,637円 )
1個 -

10日目

200020200WC20-2020

12,176円

( 13,394円 )
1個 -

17日目

300025100WC10-2530

14,024円

( 15,426円 )
1個 -

17日目

300025150WC15-2530

15,740円

( 17,314円 )
1個 -

15日目

300040200WC20-4030

25,271円

( 27,798円 )
1個 -

17日目

400040400WC40-4040

42,486円

( 46,735円 )
1個 -

17日目

500040400WC40-4050

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました