(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マントルヒーター Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0774-60-90-41
マントルヒーター Pシリーズ マントルヒーター P2-1

通常単価(税別)
17,079円
税込単価
18,787円

【特長】・各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です・割口部の仕上げはマ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター
  • 注意:
    電圧調整器または温度調節器を併用してください。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0774-60-90-41 解除

Loading...

商品情報を表示

0774-60-90-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
電熱容量
型式
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0774-60-90-41

100
100W
P2-1
内径20Φmm用

1個

17,079( 18,787円 )

40日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種パイプを包んで加熱するためのヒーター製品です
・割口部の仕上げはマジックテープです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マントルヒーター Pシリーズの型番0774-60-90-41のページです。
型番0774-60-90-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マントルヒーター Pシリーズ

マントルヒーター Pシリーズ

    マントルヒーター SB/SFシリーズ

    マントルヒーター SB/SFシリーズ

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 17,079円 16,788円
      通常出荷日 12日目~   12日目~  
      商品タイプ ヒーター ヒーター
      注意 電圧調整器または温度調節器を併用してください。 -

      マントルヒーター Pシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0774-60-90-42
      0774-60-90-44
      0774-60-90-48
      0774-60-90-49
      0774-60-90-51
      0774-60-90-52
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      長さ
      (mm)
      電熱容量 型式 仕様

      19,553円

      ( 21,508円 )
      1個 -

      12日目

      200100WP2-2内径20Φmm用

      26,246円

      ( 28,871円 )
      1個 -

      40日目

      500200WP2-5内径20Φmm用

      17,661円

      ( 19,427円 )
      1個 -

      40日目

      100100WP3-1内径30Φmm用

      23,731円

      ( 26,104円 )
      1個 -

      20日目

      200150WP3-2内径30Φmm用

      31,338円

      ( 34,472円 )
      1個 -

      40日目

      500300WP3-5内径30Φmm用

      51,126円

      ( 56,239円 )
      1個 -

      40日目

      1000400WP3-10内径30Φmm用

      発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました