(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナPZ0002用フタ クリアブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナPZ0002用フタ クリアブルー

通常単価(税別)
952円
税込単価
1,047円

【特長】中身が見える透明タイプなので内容物を探す手間が省けます。・組合せ自在。...

詳細情報を確認する

型番

0439-56-94-37 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0439-56-94-37

2個

952( 1,047円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】中身が見える透明タイプなので内容物を探す手間が省けます。
・組合せ自在。
・少量多品種の部品管理に適しています。
【商品仕様】
・型式:PZ1002CB
・容量(l):フタ
・色:クリアブルー
・内形寸法(mm):PZ0002用
・材質:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンテナPZ0002用フタ クリアブルーの型番0439-56-94-37のページです。
型番0439-56-94-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナPZ0002用フタ クリアブルー

コンテナPZ0002用フタ クリアブルー

    ばんじゅう CL PP製

    ばんじゅう CL PP製

      コンテナ用フタ クリア

      コンテナ用フタ クリア

        サンボックス #4ー2

        サンボックス #4ー2

          TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)

          TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)

            スケルトンカラーコンテナ スケルコン(3L/6L)

            スケルトンカラーコンテナ スケルコン(3L/6L)

              TPボックス TP361D(水抜孔無)

              TPボックス TP361D(水抜孔無)

                テンバコ 74

                テンバコ 74

                  三菱樹脂 S型コンテナ 35.2L・56.3L

                  三菱樹脂 S型コンテナ 35.2L・56.3L

                    発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

                    発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

                      コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                      コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                        S型コンテナ 2.2L~8.8L

                        S型コンテナ 2.2L~8.8L

                          サンコー サンボックス4-4

                          サンコー サンボックス4-4

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三菱ケミカル 三甲 アズワン 三菱ケミカル 三甲
                            通常価格 952円 3,871円 952円 2,330円 3,747円 754円 3,525円 10,600円 5,607円 1,122円 230円 925円 1,513円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  

                            コンテナPZ0002用フタ クリアブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました