(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水栓蛇口付きタンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0419-32-04-49
水栓蛇口付きタンク キンゾクセイヨウキ

通常単価(税別)
54,626円
税込単価
60,089円

【東京硝子器械】金属製容器 ステンレス製水栓蛇口付きタンク。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • サイズ(mm):
    15A
  • 本体材質:
    SUS304
  • フタ材質:
    SUS304
  • 詳細材質:
    蛇口本体材質:真鍮、蛇口パッキン材質:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、接合ソケット部材質:SUS 304、シール部材質:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0419-32-04-49 解除

Loading...

商品情報を表示

0419-32-04-49 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
詳細タイプ
内径
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0419-32-04-49

50.2L
400型
402
400

1個

54,626( 60,089円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【東京硝子器械】金属製容器 ステンレス製水栓蛇口付きタンク。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水栓蛇口付きタンクの型番0419-32-04-49のページです。
型番0419-32-04-49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水栓蛇口付きタンク

水栓蛇口付きタンク

    水栓蛇口付きタンク 300型

    水栓蛇口付きタンク 300型

      ボールバルブ付タンク 400型

      ボールバルブ付タンク 400型

        ボールバルブ付タンク 280/300/360型

        ボールバルブ付タンク 280/300/360型

          ソケット付タンク

          ソケット付タンク

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 29,978円 33,305円 58,469円 33,821円 26,182円
            通常出荷日 17日目   17日目   6日目   6日目   6日目~  
            商品タイプ タンク - - タンク タンク
            材質 ステンレス - - ステンレス ステンレス
            サイズ(mm) 15A - - 1/2(15A) 1/2(15A)
            本体材質 SUS304 - - SUS304 SUS304
            フタ材質 SUS304 - - SUS304 SUS304

            水栓蛇口付きタンクのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0419-32-04-45
            0419-32-04-47
            0419-32-04-48
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量 詳細タイプ 内径 高さ
            (mm)

            29,978円

            ( 32,976円 )
            1個 -

            17日目

            15.0L280型280280

            40,414円

            ( 44,455円 )
            1個 -

            17日目

            28.2L330型333330

            46,260円

            ( 50,886円 )
            1個 -

            17日目

            36.6L360型362360

            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました