(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケット付タンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0419-32-04-52
ソケット付タンク ソケットツキタンク 300ガタ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
26,182円
税込単価
28,800円

耐薬品性にすぐれたステンレス製の蛇口、ボールバルブなしソケット付きタンク。サイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • サイズ(mm):
    1/2(15A)
  • 本体材質:
    SUS304
  • フタ材質:
    SUS304
  • 詳細材質:
    接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部材質:SUS316
  • 仕様:
    蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)

型番

0419-32-04-52 解除

Loading...

商品情報を表示

0419-32-04-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
詳細タイプ
内径
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0419-32-04-52

21.0L
300型
303
300

1個

26,182( 28,800円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性にすぐれたステンレス製の蛇口、ボールバルブなしソケット付きタンク。
サイズ(mm):1/2(15A)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソケット付タンクの型番0419-32-04-52のページです。
型番0419-32-04-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケット付タンク

ソケット付タンク

    水栓蛇口付きタンク

    水栓蛇口付きタンク

      水栓蛇口付きタンク 300型

      水栓蛇口付きタンク 300型

        ボールバルブ付タンク 280/300/360型

        ボールバルブ付タンク 280/300/360型

          ボールバルブ付タンク 400型

          ボールバルブ付タンク 400型

            ステンレスコップ WI

            ステンレスコップ WI

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス
              通常価格 26,182円 29,978円 33,305円 33,821円 58,469円 1,899円
              通常出荷日 6日目~   17日目   17日目   6日目   6日目   4日目  
              商品タイプ タンク タンク - タンク - -
              材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - -
              サイズ(mm) 1/2(15A) 15A - 1/2(15A) - -
              本体材質 SUS304 SUS304 - SUS304 - -
              フタ材質 SUS304 SUS304 - SUS304 - -

              ソケット付タンクのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0419-32-04-51
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量 詳細タイプ 内径 高さ
              (mm)

              28,262円

              ( 31,088円 )
              1個 -

              6日目

              15.0L280型280280

              タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました