(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールバルブ付タンク 280/300/360型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0419-32-04-59
ボールバルブ付タンク 280/300/360型 ボールバルブツキタンク 360ガタ

通常単価(税別)
50,104円
税込単価
55,114円

耐薬品性にすぐれたステンレス製のポールバルブ付きタンク。サイズ(mm):1/2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    ステンレス
  • サイズ(mm):
    1/2(15A)
  • 本体材質:
    SUS304
  • フタ材質:
    SUS304
  • 詳細材質:
    接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部材質:SUS316
  • 仕様:
    ボールバルブ付きタンク

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0419-32-04-59 解除

Loading...

商品情報を表示

0419-32-04-59 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
詳細タイプ
内径
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0419-32-04-59

36.6L
362型
362
360

1個

50,104( 55,114円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性にすぐれたステンレス製のポールバルブ付きタンク。
サイズ(mm):1/2(15A)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ付タンク 280/300/360型の型番0419-32-04-59のページです。
型番0419-32-04-59に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールバルブ付タンク 280/300/360型

ボールバルブ付タンク 280/300/360型

    ソケット付タンク

    ソケット付タンク

      ボールバルブ付タンク 400型

      ボールバルブ付タンク 400型

        水栓蛇口付きタンク 300型

        水栓蛇口付きタンク 300型

          水栓蛇口付きタンク

          水栓蛇口付きタンク

            ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

            ステンレスバルブ付タンク STVシリーズ

              1/2ソケット付タンク 280型 15.0L

              1/2ソケット付タンク 280型 15.0L

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商
                通常価格 33,821円 26,182円 58,469円 33,305円 29,978円 39,400円 29,299円
                通常出荷日 6日目   6日目~   6日目   17日目   17日目   1日目~   19日目  
                商品タイプ タンク タンク - - タンク タンク -
                材質 ステンレス ステンレス - - ステンレス ステンレス -
                サイズ(mm) 1/2(15A) 1/2(15A) - - 15A - -
                本体材質 SUS304 SUS304 - - SUS304 - -
                フタ材質 SUS304 SUS304 - - SUS304 - -

                ボールバルブ付タンク 280/300/360型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0419-32-04-56
                0419-32-04-57
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量 詳細タイプ 内径 高さ
                (mm)

                33,821円

                ( 37,203円 )
                1個 -

                6日目

                15.0L280型280280

                37,148円

                ( 40,863円 )
                1個 -

                6日目

                21.0L300型303300

                タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました