(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハケ型ブラシ スタック17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハケ型ブラシ スタック17

通常単価(税別)
3,233円
税込単価
3,556円

【特長】ナイロン6に導電性カーボンを練り込んだ繊維を使って設計した、ハンダボー...

詳細情報を確認する

型番

0553-25-11-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0553-25-11-01

1個

3,233( 3,556円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ナイロン6に導電性カーボンを練り込んだ繊維を使って設計した、ハンダボール用ストロングカーボンブラシです。
・基板製造の際の飛びハンダの小範囲に存在するハンダボール除去、異物除去に効果があります。
・チップなど搭載前の基板、搭載後の基板などハンダボール除去に必要な反発力、除電効果があります。
・耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
【商品仕様】
・型式:スタック17
・ブラシ有効長(mm):12
・毛丈(mm):23
・体積固有抵抗値:1.3×10^4Ω・cm
・取手:170mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハケ型ブラシ スタック17の型番0553-25-11-01のページです。
型番0553-25-11-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハケ型ブラシ スタック17

ハケ型ブラシ スタック17

    ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

    ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

      PC基板仕上げブラシ スタックPC15・PC25

      PC基板仕上げブラシ スタックPC15・PC25

        ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45

        ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45

          ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75

          ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75

            除電ブラシ ハード 小判型

            除電ブラシ ハード 小判型

              除電ブラシハード A-1・J-1

              除電ブラシハード A-1・J-1

                静電防止ブラシ ハンド145

                静電防止ブラシ ハンド145

                  刷毛型除電ブラシ STAC14S

                  刷毛型除電ブラシ STAC14S

                    クシ型静電気除去ブラシ

                    クシ型静電気除去ブラシ

                      静電防止ブラシ STAC14-S

                      静電防止ブラシ STAC14-S

                        刷毛型除電ブラシ STAC14

                        刷毛型除電ブラシ STAC14

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械
                          通常価格 3,233円 3,031円 1,300円 8,600円 12,200円 10,114円 1,640円 6,771円 5,400円 4,878円 6,014円 3,900円
                          通常出荷日 5日目   5日目   3日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目  

                          ハケ型ブラシ スタック17のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました