(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC基板仕上げブラシ スタックPC15・PC25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PC基板仕上げブラシ スタックPC15・PC25

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,300円 ~ 1,800円
税込価格
1,430円 ~ 1,980円

【特長】・PC基板製造の際の飛びハンダのハンダボール除去、および仕上げブラシと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 特注サイズは、10個単位でお受けします。<0553-25-11-37>

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
毛丈(mm)
ブラシ長(mm)
型式
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
14
35(有効長)
スタックPC15
竹曲柄2行植毛

1個

1,300( 1,430円 )

-

15
60(有効長)
スタックPC25
竹曲柄4行植毛

1個

1,800( 1,980円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC基板製造の際の飛びハンダのハンダボール除去、および仕上げブラシとして有効で、植込み馬毛に帯電防止済み
・チップなど搭載前の基板、搭載後の基板などハンダボール除去に必要な反発力、PC基板仕上げに最適です
・耐熱性、耐薬品性にすぐれています
・エコノミーなPCB仕上用ブラシとしてお使いください

(i)ご注意

  • 特注サイズは、10個単位でお受けします。<0553-25-11-37>
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PC基板仕上げブラシ スタックPC15・PC25

PC基板仕上げブラシ スタックPC15・PC25

    除電ブラシソフト L・M・S

    除電ブラシソフト L・M・S

      アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-50-800

      アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-50-800

        スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き

        スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き

          アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500

          アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500

            アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1800

            アキレス 除電ブラシ ノンスパークJS-20-1800

              アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-1800

              アキレス 除電ブラシ ノンスパークS-20-1800

                ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

                ハケ型SC植毛ブラシ スタック17B

                  メーカー 東京硝子器械 トラスコ中山 アキレス スタック・アンド・オプティーク アキレス アキレス アキレス 東京硝子器械
                  通常価格 1,300円 4,876円 9,588円 5,400円 12,078円 13,677円 13,677円 3,031円
                  通常出荷日 3日目~   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                  商品タイプ ブラシタイプ ブラシタイプ - - - - - -

                  PC基板仕上げブラシ スタックPC15・PC25のレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  基板清掃
                  評価 4.0満足度:4.02018/11/07
                  軽くて使いやすい、柄の長さも適当。
                  ブラシの硬さが丁度良い。
                   

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました