(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリルカーボン除電ブラシ スタック401B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリルカーボン除電ブラシ スタック401B

通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】本ブラシはアクリル炭素カーボン繊維で構成されており、静電気除去に最高性...

詳細情報を確認する

型番

0553-25-11-53 解除

Loading...

【特長】本ブラシはアクリル炭素カーボン繊維で構成されており、静電気除去に最高性能を発揮します。
・アクリル炭素カーボン繊維は線径0.7μの繊維6000本をワンブロックとして植毛しており、静電気中和に威力を発揮します。
・ブラシ全体構造はアルミバーに固定され、バーも導電性にすぐれアースとしても効果的です。
・印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用し、ほかに製造ライン上での静電気除去に使用できます。
・対象物から毛先を2~3mm程度離して機械に取付けて使用します。
・ピュアカーボン繊維なので、高温の作業現場でも使用できます。
・長期間使用した後はカーボン繊維の先端をライターなどで焼くことで復活し、使用可能です。
【商品仕様】
・型式:スタック401B
・摘要:ベター植毛
・ブラシ有効長(mm):300
・毛丈(mm):10
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0553-25-11-53

1個

5,600( 6,160円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】本ブラシはアクリル炭素カーボン繊維で構成されており、静電気除去に最高性能を発揮します。
・アクリル炭素カーボン繊維は線径0.7μの繊維6000本をワンブロックとして植毛しており、静電気中和に威力を発揮します。
・ブラシ全体構造はアルミバーに固定され、バーも導電性にすぐれアースとしても効果的です。
・印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用し、ほかに製造ライン上での静電気除去に使用できます。
・対象物から毛先を2~3mm程度離して機械に取付けて使用します。
・ピュアカーボン繊維なので、高温の作業現場でも使用できます。
・長期間使用した後はカーボン繊維の先端をライターなどで焼くことで復活し、使用可能です。
【商品仕様】
・型式:スタック401B
・摘要:ベター植毛
・ブラシ有効長(mm):300
・毛丈(mm):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクリルカーボン除電ブラシ スタック401Bの型番0553-25-11-53のページです。
型番0553-25-11-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリルカーボン除電ブラシ スタック401B

アクリルカーボン除電ブラシ スタック401B

    アクリルカーボン除電ブラシ スタック3000

    アクリルカーボン除電ブラシ スタック3000

      アクリルカーボン除電ブラシ スタック203

      アクリルカーボン除電ブラシ スタック203

        ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75

        ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック75

          スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mm

          スタック 除電ゴールドブラシ繊維テープタイプ(銅エンボス)1000×35mm

            静電気除去テープブラシ STAC404

            静電気除去テープブラシ STAC404

              アルミ無垢材ボディ除電ブラシ STAC61

              アルミ無垢材ボディ除電ブラシ STAC61

                クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシ

                クリ-ンルーム対応プラ柄ブラシ

                  ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45

                  ハケ型導電性樹脂除電ブラシSC スタック45

                    静電気除電ブラシ アース紐付き

                    静電気除電ブラシ アース紐付き

                      クシ型静電気除去ブラシ

                      クシ型静電気除去ブラシ

                        コーナー用静電気除去ブラシ

                        コーナー用静電気除去ブラシ

                          静電気除去ブラシ 120・145・ラビット・ラージ

                          静電気除去ブラシ 120・145・ラビット・ラージ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 スタック・アンド・オプティーク 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 大塚刷毛製造 アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 5,600円 18,659円 7,679円 12,200円 10,200円 10,306円 7,200円 8,500円 8,600円 5,856円 4,878円 2,442円 4,127円
                            通常出荷日 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ブラシタイプ ブラシタイプ - - - - - ブラシタイプ - ブラシタイプ ブラシタイプ ブラシタイプ ブラシタイプ
                            毛材 カーボンブラック繊維 カーボンブラック繊維 - - - - - その他 - 有機導電性アクリル除電繊維 サンダーロン - -
                            全長(mm) 300 3050 - - - - - - - 150 - - -
                            毛丈(mm) 10 45 - - - - - - - - 50 - -
                            ブラシ長(mm) 290 3000 - - - - - - - - - - -

                            アクリルカーボン除電ブラシ スタック401Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました