(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型真空ポット MVPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0280-57-07-02
小型真空ポット MVPシリーズ コガタシンクウポット MVP-100H

通常単価(税別)
9,440円
税込単価
10,384円

【特長】・割れにくく軽量で丈夫な製品です・真空引きについては1Torrまで可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • 材質/品名:
    シリコン/Oリング、ポリプロピレン(PP)/留具
  • 本体材質:
    ポリカーボネート(PC)
  • 使用温度範囲:
    0~55℃(減圧使用を前提としています)
  • 有効内寸(mm):
    Φ110×187H
  • 寸法:
    Φ156×304Hmm
  • 仕様:
    本体

(i)ご注意

  • 真空計を追加する場合は、取付費がかかります。

型番

0280-57-07-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0280-57-07-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
摘要
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0280-57-07-02

バルブ無
MVP-100H

1個

9,440( 10,384円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・割れにくく軽量で丈夫な製品です
・真空引きについては1Torrまで可能です
・小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です
・置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です

(i)ご注意

  • 真空計を追加する場合は、取付費がかかります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型真空ポット MVPシリーズの型番0280-57-07-02のページです。
型番0280-57-07-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型真空ポット MVPシリーズ

小型真空ポット MVPシリーズ

    小型真空ポット MVP-100MV

    小型真空ポット MVP-100MV

      ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス

      ガス置換対応 携帯真空サンプリングボックス

        ポリカデシケーター

        ポリカデシケーター

          ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

          ポンプ内蔵真空デシケーター(エコノミータイプ) VE-ALL

            デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

            デシケーター SPD-WVGS240/SPD-WVGS300

              小型真空デシケーター

              小型真空デシケーター

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-WVGT240ガス置換用上部真空計付

                  SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                  SANSYOデシケーター PC製 SPD-WVGT300

                    デシケーター 200/300用フタのみ

                    デシケーター 200/300用フタのみ

                      三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

                      三商 デシケーター 並型 硬質 200用フタのみ

                        SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

                        SANSYOデシケーター PC製 SPD-VGT300

                          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

                          SANSYO デシケーター 本体:ポリカーボネート SPD-VGT240 バルブ・上部真空計付

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 サンプラテック アズワン アズワン 三商 アズワン 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格 9,440円 10,313円 21,816円 13,700円 101,409円 38,100円 16,700円 35,000円 41,200円 18,000円 16,000円 33,000円 26,100円
                            通常出荷日 6日目   6日目   9日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   2日目   3日目   2日目   2日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - - その他関連品 - - -
                            デシケータタイプ 真空タイプ - ガス置換タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 真空タイプ - 真空タイプ - - - - - -
                            材質/品名 シリコン/Oリング、ポリプロピレン(PP)/留具 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 ポリカーボネート(PC) - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 0~55℃(減圧使用を前提としています) - - - - - - - - - - - -

                            小型真空ポット MVPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0280-57-07-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            摘要 型式

                            10,823円

                            ( 11,905円 )
                            1個 -

                            6日目

                            バルブ付MVP-100HV

                            減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました