(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ループ 細棒柄 Φ4/2/1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ループ 細棒柄 Φ4/2/1

通常価格(税別)
52,872円
税込価格
58,159円

【特長】・柄が丸棒状のため、缶に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに...

詳細情報を確認する

  • 品名:
    スタンダードループ
  • 線外径(mm):
    0.5
  • 全長(mm):
    270
  • 棒柄の太さ:
  • 内容量:
    100本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
品番
ループ内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IO2007N
1
100本

1個

52,872( 58,159円 )

6日目

IO2008N
2
100本

1個

52,872( 58,159円 )

12日目

IO2010N
4
100本

1個

52,872( 58,159円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄が丸棒状のため、缶に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます
・柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ループ 細棒柄 Φ4/2/1

ループ 細棒柄 Φ4/2/1

    ループ 細棒柄 Φ3 100本入

    ループ 細棒柄 Φ3 100本入

      ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入

      ニクロム製ループ 柄付 1×0.5×80 40本入

        ニクロム製ループ 柄付/無

        ニクロム製ループ 柄付/無

          東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

          東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
            通常価格 52,872円 52,872円 24,500円 13,587円 12,132円
            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目  
            品名 スタンダードループ - - - -
            線外径(mm) 0.5 - - 0.5 -
            全長(mm) 270 - - - -
            棒柄の太さ - - - -
            内容量 100本 - - 40本 -

            ループ 細棒柄 Φ4/2/1のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました