(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

通常単価(税別)
8,495円
税込単価
9,345円

【特長】高強度、耐熱性、難燃、PBO繊維ザイロン(R)を裏側に、高強力メタ系ア...

詳細情報を確認する

型番

0859-87-19-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0859-87-19-01

1個

8,495( 9,345円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】高強度、耐熱性、難燃、PBO繊維ザイロン(R)を裏側に、高強力メタ系アラミド繊維を表面に交編したダブルニット地を使用し、手の平部内側にはメタ系アラミド繊維フェルトを断熱用として中材に使用。
・使用素材の耐熱温度は400℃まで使用可能です。
【商品仕様】
・型式:MZ-630
・長さ(mm):250
・サイズ(mm):フリー
・摘要:5本指
・入数(双):1
・材質 表:メタ系アラミド繊維・PBO繊維の交編
・ 中:断熱材(メタ系アラミド繊維100%)手の平部のみ
・ 裏:綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 5本指 MZ630 フリーの型番0859-87-19-01のページです。
型番0859-87-19-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

耐熱手袋 5本指 MZ630 フリー

    MT715 300℃耐熱手袋

    MT715 300℃耐熱手袋

      耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

      耐熱防災手袋 CGF-8AL 1双入

        500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

        500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

          耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

          耐油手袋 耐油アルファ(通常タイプ・ロングタイプ)

            耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

            耐熱防災手袋 CGF-8A 1双入

              耐油マックス 腕カバー付

              耐油マックス 腕カバー付

                耐油マックス

                耐油マックス

                  500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

                  500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

                    ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

                    ザイロン 使用手袋 ZC-1Wクリーンルーム対応品

                      ゼテックスプラス 手袋

                      ゼテックスプラス 手袋

                        耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                        耐熱防災手袋 CGF-6F35/45 1双入

                          耐熱手袋 5本指 CGF5 250㎜

                          耐熱手袋 5本指 CGF5 250㎜

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン 川西工業 三商 川西工業 川西工業 アズワン コクゴ ニューテックス・インダストリー社 三商 三商
                            通常価格 8,495円 6,800円 12,699円 9,300円 556円 11,150円 1,309円 424円 9,800円 19,000円 26,789円 13,380円 7,800円
                            通常出荷日 6日目   1日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   10日目~   9日目  

                            耐熱手袋 5本指 MZ630 フリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました