(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

pH複合電極 0915-66-35-33(東京硝子器械)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

pH複合電極 0915-66-35-33(東京硝子器械)

通常単価(税別)
88,762円
税込単価
97,638円

【商品仕様】・型式:8220BNWP・品名:ROSSマイクロ型・用途:生化学/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0915-66-35-33 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0915-66-35-33

1個

88,762( 97,638円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:8220BNWP
・品名:ROSSマイクロ型
・用途:生化学/製薬、タンパク質・TRIS・酸素・イオウ、少量サンプル(15μL)
・温度測定範囲(℃):0~100
・本体材質:ガラス
・pH測定範囲:0~14

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

pH複合電極 0915-66-35-33(東京硝子器械)の型番0915-66-35-33のページです。
型番0915-66-35-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

pH複合電極 0915-66-35-33(東京硝子器械)

pH複合電極 0915-66-35-33(東京硝子器械)

    pH複合電極 8220BNWP(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    pH複合電極 8220BNWP(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

      pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械)

      pH複合電極 0915-66-35-32(東京硝子器械)

        コンパクトイオンメーター

        コンパクトイオンメーター

          メーカー 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 88,762円 88,762円 38,322円 39,710円
          通常出荷日 11日目   11日目   11日目   1日目  

          pH複合電極 0915-66-35-33(東京硝子器械)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました