(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用アルミ皿 中 φ12 100個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析用アルミ皿 中 φ12 100個入

通常単価(税別)
11,647円
税込単価
12,812円

【特長】プラスチック製と違って帯電しないため紛体を扱う場合などに便利です。・デ...

詳細情報を確認する

型番

0123-65-52-02 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0123-65-52-02

1個

11,647( 12,812円 )

17日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】プラスチック製と違って帯電しないため紛体を扱う場合などに便利です。
・ディスポタイプです。
【商品仕様】
・品名:分析用アルミ皿 計量用バランストレイ
・型式:AX-ROUND-PAN-M
・容量(mL):0.3
・寸法(mm):φ12
・入数(個):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用アルミ皿 中 φ12 100個入の型番0123-65-52-02のページです。
型番0123-65-52-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用アルミ皿 中 φ12 100個入

分析用アルミ皿 中 φ12 100個入

    分析用アルミ皿 小 φ8 100個入

    分析用アルミ皿 小 φ8 100個入

      大型ステンビーカー

      大型ステンビーカー

        ステン真空缶

        ステン真空缶

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
          通常価格 11,647円 11,647円 4,457円 76,402円
          通常出荷日 17日目   6日目   1日目~   1日目  

          分析用アルミ皿 中 φ12 100個入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          カップ・コップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト