(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 LH-373

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

膜厚計 LH-373

通常単価(税別)
249,103円
税込単価
274,013円

【特長】・小型・軽量ながら多機能と高精度を誇る膜厚計です。・統計計算や上下限設...

詳細情報を確認する

型番

0257-68-19-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0257-68-19-31

1個

249,103( 274,013円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量ながら多機能と高精度を誇る膜厚計です。
・統計計算や上下限設定、アプリケーションメモリなどの機能を装備しています。
・適合規格JISK5600準拠。
【商品仕様】
・品名:膜厚計 本体
・型式:LH-373
・測定範囲(μm):0~1200
・測定対象:非鉄素地用
・測定方式:渦電磁式
・測定精度:50μm未満 ±1μm、50μm以上1000μm未満 ±2%、1000μm以上 ±3%
・分解能:100μm未満 0.1μm、100μm以上 1μm
・プローブ:1点接触定圧式 非鉄素地用(LHP-J)
・データメモリ数:約39000点
・外形寸法:75×145×31Hmm
・重量:340g
・電源:単3アルカリ電池4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 LH-373の型番0257-68-19-31のページです。
型番0257-68-19-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 LH-373

膜厚計 LH-373

    膜厚計 LE-373

    膜厚計 LE-373

      電磁膜厚計 LE-373

      電磁膜厚計 LE-373

        膜厚計 LZ-373

        膜厚計 LZ-373

          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

          デュアルタイプ膜厚計 LZ-373

            膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

            膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

              0.8-200mm 超音波厚さ計

              0.8-200mm 超音波厚さ計

                膜厚計ミニテスト

                膜厚計ミニテスト

                  金属探知器 TYシリーズ

                  金属探知器 TYシリーズ

                    ポケット膜厚計

                    ポケット膜厚計

                      金属探知器 TY-30/TY-30K

                      金属探知器 TY-30/TY-30K

                        膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                        膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                          ペン型プローブ膜厚計

                          ペン型プローブ膜厚計

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケット科学研究所 東京硝子器械 ケット科学研究所 アズワン エスコ エレクトロフィジック アズワン 新潟精機(SK) サンコウ電子研究所 アズワン サンコウ電子研究所
                            通常価格 249,103円 183,143円 198,000円 323,308円 352,000円 221,134円 90,115円 141,666円 31,818円 118,609円 52,727円 143,608円 230,013円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目   5日目   3日目   10日目   2日目   9日目   1日目   2日目   3日目~   10日目   4日目  

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました