(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル測深機 PS-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル測深機 PS-7

通常単価(税別)
20,047円
税込単価
22,052円

【特長】測定したい方向にセンサー部を向けてスイッチを2~3秒押し続けるだけで、...

詳細情報を確認する

型番

0836-56-20-01 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0836-56-20-01

1個

20,047( 22,052円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】測定したい方向にセンサー部を向けてスイッチを2~3秒押し続けるだけで、簡単に目標までの距離が測定できます。
・ダイビングなどで潜りながら使用できるように、50m防水構造で、衝撃にも強い設計になっています。
・オートパワーオフ機能でスイッチを離してから約10秒で自動的に電源が切れます。
・電源が入っている間は表示が内蔵のライトで照明がつき、暗い場所での使用が可能です。
【商品仕様】
・ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適
・型式:PS-7
・周波数:200kHz
・指向角:24°
・電源:DC9V(乾電池006P)
・摘要:-
・距離測定範囲:0.6~80m(計測場所によって異なります)
・表示:LCD表示
・使用周囲温度:0~50℃
・外形寸法:φ42×198mm
・質量:約170g(電池含む)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル測深機 PS-7の型番0836-56-20-01のページです。
型番0836-56-20-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブル測深機 PS-7

ポータブル測深機 PS-7

    ポータブル測深機 PS-7FL

    ポータブル測深機 PS-7FL

      レーザー距離計 トゥルーパルス200X

      レーザー距離計 トゥルーパルス200X

        タジマ ディスト用アダプター FTA360

        タジマ ディスト用アダプター FTA360

          レーザー距離計 ライカディスト

          レーザー距離計 ライカディスト

            レーザー距離計 最大50m micro LM-100

            レーザー距離計 最大50m micro LM-100

              レーザー距離計 LRシリーズ

              レーザー距離計 LRシリーズ

                レーザー距離計

                レーザー距離計

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン TJMデザインタジマツール ケニス リジッド アズワン ボッシュ
                  通常価格 20,047円 35,521円 573,524円 62,989円 45,980円 31,419円 7,500円 12,465円
                  通常出荷日 6日目   9日目   8日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目  

                  ポータブル測深機 PS-7のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました