(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

通常単価(税別)
15,800円
税込単価
17,380円

【商品仕様】・品目:滅菌スペシメンカップ・容量(mL):150・品番:5641...

詳細情報を確認する

型番

0999-80-46-10 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0999-80-46-10

1個

15,800( 17,380円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:滅菌スペシメンカップ
・容量(mL):150
・品番:5641
・入数(個):250
・用途:喀痰、精子、尿、水などの検査
・β線滅菌済み
・素材:PP
・*目盛:20mLきざみ(20、40、60、80、100mL)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入の型番0999-80-46-10のページです。
型番0999-80-46-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

    過酸化物価測定キット POVテスター

    過酸化物価測定キット POVテスター

      石英ウール コース 4~9μ 10g入

      石英ウール コース 4~9μ 10g入

        紫外可視分光光度計 PD-3000UV

        紫外可視分光光度計 PD-3000UV

          電子比重計 MDS-300

          電子比重計 MDS-300

            メーカー 東京硝子器械 柴田科学 三商 アズワン 東京硝子器械
            通常価格 15,800円 11,000円 3,500円 537,357円 172,570円
            通常出荷日 2日目   1日目   3日目   12日目   10日目  

            東京硝子 滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました