(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英カバーグラス 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0284-16-26-31
石英カバーグラス 丸型 セキエイカバーグラス

通常価格(税別)
21,623円 ~ 22,860円
税込価格
23,785円 ~ 25,146円

丸型の石英カバーグラスです。10枚セット。【材質】HERALUX

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【その他】その他
  • 詳細タイプ:
    石英カバーグラス
  • 材質詳細:
    HERALUX
  • 備考:
    金属不純物(ppm):Na:0.8、K:0.7、Li:0.4、Mg:0.1、Cu:<0.05、Fe:0.2、Ca:0.6、AI:15
  • 内容量:
    10枚

型番

0284-16-26-31 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

0284-16-26-31

18Φ×0.3t
10枚

1個

22,860( 25,146円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

丸型の石英カバーグラスです。
10枚セット。
【材質】HERALUX

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英カバーグラス 丸型

石英カバーグラス 丸型

    石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

    石英カバーグラス 18×18×0.3t 10枚

      石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

      石英カバーグラス 18×18×0.5t 10枚

        石英カバーグラス 角型

        石英カバーグラス 角型

          ガラスろ過器 15AG アリン形

          ガラスろ過器 15AG アリン形

            ろ過鐘 64170シリーズ

            ろ過鐘 64170シリーズ

              石英スライドグラス 26×76×1.0t 10枚

              石英スライドグラス 26×76×1.0t 10枚

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 アズワン 東京硝子器械
                通常価格 21,623円 20,552円 19,480円 20,552円 7,200円 26,748円 25,664円
                通常出荷日 20日目   17日目   20日目   20日目   7日目~   1日目~   11日目  
                商品タイプ その他 - - その他 ろ過瓶・ろ過器 - -
                材質 【その他】その他 - - - 【ガラス】硼珪酸ガラス - -
                詳細タイプ 石英カバーグラス - - 石英カバーグラス - - -
                材質詳細 HERALUX - - HERALUX - - -
                備考 金属不純物(ppm):Na:0.8、K:0.7、Li:0.4、Mg:0.1、Cu:<0.05、Fe:0.2、Ca:0.6、AI:15 - - 金属不純物(ppm):Na:0.8、K:0.7、Li:0.4、Mg:0.1、Cu:<0.05、Fe:0.2、Ca:0.6、AI:15 - - -

                石英カバーグラス 丸型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました