(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビバスピン500 PES 5K/10K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビバスピン500 PES 5K/10K

通常単価(税別)
48,842円
税込単価
53,726円

【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターホルダー・濾過ユニット
  • 品名:
    "ビバスピン500"超高速遠心式 ろ過ユニット
  • 有効濾過面積(cm2):
    0.5
  • サンプル容量(ml):
    0.6(最大)
  • 推奨遠心力:
    12000×g
  • 有効遠心力:
    3000~15000×g
  • デッドストップ容量:
    5μl
  • チューブ:
    マイクロチューブ2ml
  • 材質:
    PES(フィルタ)、PES(膜)、PC(フィルタ容器)、PC(遠心管)
  • 内容量:
    100個

(i)ご注意

  • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0355-23-36-36 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
分画分子量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0355-23-36-36

VS0102
MWCO 10000
100個

1個

48,842( 53,726円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮
・過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
・高速遠心に耐久可能なポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮
・濃縮状態を確認できる目盛付き

(i)ご注意

  • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビバスピン500 PES 5K/10Kの型番0355-23-36-36のページです。
型番0355-23-36-36に関する仕様情報を記載しております。

ビバスピン500 PES 5K/10Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました