(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

照明拡大鏡 ENVL-CL

照明拡大鏡 ENVL-CL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,889円
税込単価
73,578円

東京硝子器械.光学機器/照明拡大鏡ENVL-CLです。スタンド式照明拡大鏡

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式照明拡大鏡
  • 重量(kg):
    3.2(レンズ含まず)
  • 消費電力(W):
    11+9
  • 仕様:
    調光機能有り(100~50%)
  • 入力電圧(V):
    AC100~240 50/60Hz(125~240はプラグ付。コードを変更することにより対応可。)

型番

0528-75-32-74 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0528-75-32-74

6
Φ105
ENVL-CL×6

1個

66,889( 73,578円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械.光学機器/照明拡大鏡ENVL-CLです。
スタンド式照明拡大鏡

商品情報

Loading...

0528-75-32-74で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

照明拡大鏡 ENVL-CLの型番0528-75-32-74のページです。
型番0528-75-32-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

照明拡大鏡 ENVL-CL

照明拡大鏡 ENVL-CL

    照明拡大鏡 ENVL-CL×2

    照明拡大鏡 ENVL-CL×2

      LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

      LED照明拡大鏡 LUXO WAVE LED

        x60/x100  マイクロスコープ(ライト付)

        x60/x100 マイクロスコープ(ライト付)

          LEDライト付小型顕微鏡

          LEDライト付小型顕微鏡

            LEDライト(赤外線仕様) L-709

            LEDライト(赤外線仕様) L-709

              ライトルーペ SL-40 カバー付

              ライトルーペ SL-40 カバー付

                小型スタンドルーペ(3.5倍)

                小型スタンドルーペ(3.5倍)

                  x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

                  x2.3/ φ85mm ルーペ(LEDライト・マグネット付)

                    LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                    LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                      スタンドルーペ 8092

                      スタンドルーペ 8092

                        x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                        x8/30mm ルーペ(LEDライト付)

                          カートン LEDフラッシュルーペ10X

                          カートン LEDフラッシュルーペ10X

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン エスコ 池田レンズ工業 ホーザン アズワン 東京硝子器械 エスコ アズワン 東京硝子器械 エスコ カートン光学
                            通常価格 53,697円 48,750円 92,783円 3,720円 3,100円 32,995円 30,850円 4,000円 29,625円 18,711円 8,058円 11,800円 5,642円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目~   2日目   当日出荷可能 6日目   2日目   1日目   6日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ スタンド式照明拡大鏡 - - マイクロスコープ マイクロスコープ アクセサリー - スタンドルーペ スタンドルーペ - - 手持ちルーペ 手持ちルーペ
                            重量(kg) 3.2(レンズ含まず) - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 11+9 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 調光機能有り(100~50%) - - - - - - レンズ:青レンズ - - - - -
                            入力電圧(V) AC100~240 50/60Hz(125~240はプラグ付。コードを変更することにより対応可。) - - - - - - - - - - - -

                            照明拡大鏡 ENVL-CLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0528-75-32-72
                            0528-75-32-73
                            0528-75-32-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            型式

                            53,697円

                            ( 59,067円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3Φ130ENVL-CL×3

                            59,880円

                            ( 65,868円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4Φ130ENVL-CL×4

                            78,019円

                            ( 85,821円 )
                            1個 -

                            7日目

                            8Φ90ENVL-CL×8

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました