(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成繊維網 NBシリーズ 10m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0635-54-34-07
合成繊維網 NBシリーズ 10m ゴウセイセンイアミ NB80 10m

通常単価(税別)
35,994円
税込単価
39,593円

東京硝子器械 粉砕・混合・粉体研究機器 合成繊維網 NBシリーズ 10m。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    繊維網
  • 全長(mm):
    50000
  • 幅(mm):
    1020
  • 販売単位:
    10m
  • 材質:
    ナイロン 66PA

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0635-54-34-07 解除

Loading...

商品情報を表示

0635-54-34-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
目開き(μm)
線径(μm)
メッシュ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0635-54-34-07

NB80
190
130
80

1個

35,994( 39,593円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 粉砕・混合・粉体研究機器 合成繊維網 NBシリーズ 10m。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

合成繊維網 NBシリーズ 10mの型番0635-54-34-07のページです。
型番0635-54-34-07に関する仕様情報を記載しております。

合成繊維網 NBシリーズ 10mのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0635-54-34-02
0635-54-34-05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
型式 目開き
(μm)
線径
(μm)
メッシュ

21,056円

( 23,162円 )
1個 -

17日目

NB2099028020

32,599円

( 35,859円 )
1個 -

9日目

NB5030820050

ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました