(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポトレー D-1 200枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポトレー D-1 200枚入

通常単価(税別)
23,190円
税込単価
25,509円

【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染...

詳細情報を確認する

型番

0734-22-40-03 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0734-22-40-03

1個

23,190( 25,509円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくす事で、感染リスクを軽減します。
・丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルム等による耐水加工が施されています。
・オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。
・処理時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。
・廃棄時の占有スペースを必要最小限で抑えられ、廃棄コストも軽減できます。
【商品仕様】
・品目:ディスポトレー
・型式:D-1
・サイズ(mm):180×135×30
・AC滅菌:◯
・EOG滅菌:◯
・耐水性:◯
・入数(枚):100×2袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスポトレー D-1 200枚入の型番0734-22-40-03のページです。
型番0734-22-40-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポトレー D-1 200枚入

ディスポトレー D-1 200枚入

    ディスポトレー D-2 200枚入

    ディスポトレー D-2 200枚入

      ディスポトレー L 500枚入

      ディスポトレー L 500枚入

        ディスポトレー D-3 200枚入

        ディスポトレー D-3 200枚入

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 23,190円 28,137円 52,872円 41,329円
          通常出荷日 9日目   6日目   6日目   9日目  

          ディスポトレー D-1 200枚入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました