(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロVバイアル瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0842-04-42-02
マイクロVバイアル瓶 マイクロVバイアルビン 1.0mL 12

通常単価(税別)
31,260円
税込単価
34,386円

【特長】・内部がV底で、特に堅牢に作られています。高価な微量試料保存や商品用コ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バイアル瓶
  • 仕様:
    目盛なし(TFパッキング付き)
  • 内容量:
    12本

型番

0842-04-42-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0842-04-42-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
外径×高さ(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0842-04-42-02

1
13×44
W986254NG
12本

1個

31,260( 34,386円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部がV底で、特に堅牢に作られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています
・底部が円錐状なので、最後の一滴まで回収できます
・微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります
・生化学・薬学・分析化学など各分野で広く利用されています
・I^125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロVバイアル瓶の型番0842-04-42-02のページです。
型番0842-04-42-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロVバイアル瓶

マイクロVバイアル瓶

    マイクロVバイアル瓶 5.0mL 12入

    マイクロVバイアル瓶 5.0mL 12入

      マイクロVバイアル 穴あき

      マイクロVバイアル 穴あき

        マイクロVバイアル瓶 0.3mL 12入

        マイクロVバイアル瓶 0.3mL 12入

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 31,260円 42,280円 28,622円 28,622円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目  
          商品タイプ バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶
          仕様 目盛なし(TFパッキング付き) - 目盛なし(TF/シリコンセプタム付き) -
          内容量 12本 - 12本 -

          マイクロVバイアル瓶のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0842-04-42-03
          0842-04-42-04
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (mL)
          外径×高さ
          (mm)
          品番 内容量

          36,692円

          ( 40,361円 )
          1個 -

          6日目

          217×61W986256NG-

          38,710円

          ( 42,581円 )
          1個 -

          6日目

          320×50W986257NG-

          ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました