(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ばんじゅう CL PP製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0908-56-92-03
ばんじゅう CL PP製 バンジュウ ダイA CL PPセイ

通常単価(税別)
6,107円
税込単価
6,718円

東京硝子器械 ボックス型コンテナ ばんじゅう CL PP製。

詳細情報を確認する

型番

0908-56-92-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0908-56-92-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内形寸法(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0908-56-92-03

603×377×145H
大A型

1個

6,107( 6,718円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 ボックス型コンテナ ばんじゅう CL PP製。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ばんじゅう CL PP製の型番0908-56-92-03のページです。
型番0908-56-92-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ばんじゅう CL PP製

ばんじゅう CL PP製

    サンボックス #26B CL PP製

    サンボックス #26B CL PP製

      サンボックス #24A CL PP製

      サンボックス #24A CL PP製

        ばんじゅう特大A用ふた CL PP製

        ばんじゅう特大A用ふた CL PP製

          908x666x59 mm [EA506AG-1 to -4用]フタ

          908x666x59 mm [EA506AG-1 to -4用]フタ

            TTC型コンテナ用フタ

            TTC型コンテナ用フタ

              サンコー コーンバーφ34用リング 白

              サンコー コーンバーφ34用リング 白

                549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                  670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                  670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                    DAP型コンテナ フタ

                    DAP型コンテナ フタ

                      サンコー コーンバーφ34用リング 黒

                      サンコー コーンバーφ34用リング 黒

                        808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

                        808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

                          積水 TP規格コンテナ用フタ

                          積水 TP規格コンテナ用フタ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ トラスコ中山 三甲 エスコ エスコ DICプラスチック 三甲 エスコ 積水テクノ成型
                            通常価格 3,871円 3,971円 3,971円 3,098円 11,784円 1,000円 200円 2,990円 4,040円 1,529円 199円 19,529円 1,240円
                            通常出荷日 6日目~   6日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - - その他 その他 - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 - ボックス型コンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) -
                            クリーム - - - - - - ブルー ブルー - - ブルー クリア
                            備考 本体のみ - - - - - - - - - - - -

                            ばんじゅう CL PP製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0908-56-92-01
                            0908-56-92-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内形寸法
                            (mm)
                            仕様

                            6,305円

                            ( 6,936円 )
                            1個 -

                            6日目

                            645×385×147H特大A型

                            3,871円

                            ( 4,258円 )
                            1個 -

                            9日目

                            534×348×90HA型

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました