(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01

通常単価(税別)
110,498円
税込単価
121,548円

【商品仕様】・SUS304製・型式:FNT-20R・内径(Φ):300・外径(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

0635-32-17-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0635-32-17-01

1個

110,498( 121,548円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・SUS304製
・型式:FNT-20R
・内径(Φ):300
・外径(Φ):303
・深さ(mm):300
・重量:6
・バルブ口径:8Φ 真空許容度:133Pa バイトンパッキン付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01の型番0635-32-17-01のページです。
型番0635-32-17-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01

小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01

    PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

    PTFEパッキン付316L密閉容器 CTH-PTFEシリーズ

      PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ

      PTFEパッキン付積み重ね式ステンレス密閉容器 CTH-STA-PTFEシリーズ

        PTFEパッキン・ボールバルブ付ステンレス密閉容器 CTHV-PTFEシリーズ

        PTFEパッキン・ボールバルブ付ステンレス密閉容器 CTHV-PTFEシリーズ

          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 110,498円 51,154円 51,154円 61,216円
          通常出荷日 18日目   19日目   19日目   19日目  

          小型真空容器 SUS304製 0635-32-17-01のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          減圧(真空)容器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました