(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20L

通常単価(税別)
22,670円
税込単価
24,937円

【特長】1Lごとの目盛と一体成型のハンドル付です。 蒸留水、試薬、溶液の採取、...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20

型番

0656-22-05-73 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0656-22-05-73

1個

22,670( 24,937円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】1Lごとの目盛と一体成型のハンドル付です。 蒸留水、試薬、溶液の採取、分配に最適。
【商品仕様】
・容量(l):20
・胴径×高さ(mm):286×528
・キャップタイプ:83B
・品番:2318-0050
・・キャップ材質:PP
・・内径:6.3~8mmのチューブが適合するアダプター付。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20Lの型番0656-22-05-73のページです。
型番0656-22-05-73に関する仕様情報を記載しております。

活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 20Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました