(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型透明角型瓶クリアボーイ 20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型透明角型瓶クリアボーイ 20L

通常単価(税別)
35,602円
税込単価
39,162円

【特長】オートクレーブ可。 ステンレス製ハンドル付。 透明で耐衝撃性。 ガロン...

詳細情報を確認する

型番

0656-22-04-48 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0656-22-04-48

1個

35,602( 39,162円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】オートクレーブ可。 ステンレス製ハンドル付。 透明で耐衝撃性。 ガロンとリットルの目盛り付。
【商品仕様】
・PC製
・容量(l):20

・寸法(mm):229×320×399H
・品番:DS2213-0050
・キャップ材質:PP 使用温度範囲:-135~+135℃ 口内径:86mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大型透明角型瓶クリアボーイ 20Lの型番0656-22-04-48のページです。
型番0656-22-04-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型透明角型瓶クリアボーイ 20L

大型透明角型瓶クリアボーイ 20L

    SK規格瓶100B茶 100入 エンジキャップ・PE中栓付

    SK規格瓶100B茶 100入 エンジキャップ・PE中栓付

      キュベット

      キュベット

        メーカー 東京硝子器械 三商 アズワン
        通常価格 35,602円 15,500円 28,400円
        通常出荷日 6日目   2日目   1日目~  
        商品タイプ その他樹脂製容器 - -
        形状 角型 - -
        容量(L) 20 - -
        材質 ポリカーボネート(PC) - -

        大型透明角型瓶クリアボーイ 20Lのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました