(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0656-22-18-32
洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ センジョウビン LDPE アカキャップ 6イリ

通常単価(税別)
8,087円
税込単価
8,896円

キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です液だれ防止。

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • 外形寸法(高さ)(mm):
    224
  • 胴径(mm):
    73
  • 材質:
    PP(チューブ/ノズル材質)
  • キャップタイプ:
    28
  • キャップ材質:
    PP
  • 内容量:
    6本

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

0656-22-18-32 解除

Loading...

商品情報を表示

0656-22-18-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0656-22-18-32

2422-5500
6本

1個

8,087( 8,896円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップはそれぞれ色分けしてあり、液体の識別に便利です液だれ防止。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップの型番0656-22-18-32のページです。
型番0656-22-18-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ

洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップ

    東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

    東京硝子 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

      洗浄瓶 LDPE 黄キャップ 6入

      洗浄瓶 LDPE 黄キャップ 6入

        サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

        サーモフィッシャー 洗浄瓶 LDPE 青キャップ 6入

          洗浄瓶 LDPE 緑キャップ 6入

          洗浄瓶 LDPE 緑キャップ 6入

            東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

            東京硝子 ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

              洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入

              洗浄瓶 LDPE 赤キャップ 6入

                サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入

                  スポイトボトル ノズルキャップ

                  スポイトボトル ノズルキャップ

                    東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

                    東京硝子 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用

                      NT洗瓶 カラーcap 細口

                      NT洗瓶 カラーcap 細口

                        洗浄ボトル(ノズル一体型)

                        洗浄ボトル(ノズル一体型)

                          NT洗瓶 細口

                          NT洗瓶 細口

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック 瑞穂化成工業 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 8,087円 8,087円 8,087円 6,459円 8,087円 5,459円 7,045円 5,617円 104円 1,940円 210円 395円 225円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            容量(ml) 500 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(高さ)(mm) 224 - - - - - - - - - - - -
                            胴径(mm) 73 - - - - - - - - - - - -
                            材質 PP(チューブ/ノズル材質) - - - - - - - - - - - -
                            キャップタイプ 28 - - - - - - - - - - - -

                            洗浄瓶 LDPE 緑・黄・赤キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0656-22-18-29
                            0656-22-18-31
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            品番 内容量

                            8,087円

                            ( 8,896円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2422-2500-

                            8,087円

                            ( 8,896円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2422-4500-

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました