(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黄PTFE/シリコンセプタムのみ 千入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黄PTFE/シリコンセプタムのみ 千入

通常単価(税別)
33,433円
税込単価
36,776円

【商品仕様】・品目:島津用 オートサンプラー バイアル・10-425用アクセサ...

詳細情報を確認する

型番

0149-04-34-66 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0149-04-34-66

1個

33,433( 36,776円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品目:島津用 オートサンプラー バイアル
・10-425用アクセサリ
・品名:黄PTFE/シリコンセプタム
・入数(個):1000
・10-425用 セプタム:黄PTFE/シリコン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

黄PTFE/シリコンセプタムのみ 千入の型番0149-04-34-66のページです。
型番0149-04-34-66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄PTFE/シリコンセプタムのみ 千入

黄PTFE/シリコンセプタムのみ 千入

    黄PTFE/シリコンセプタム+黒キャップ 千入

    黄PTFE/シリコンセプタム+黒キャップ 千入

      広口バイアル瓶 本体

      広口バイアル瓶 本体

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 33,433円 33,433円 14,587円
        通常出荷日 6日目   8日目   9日目~  
        商品タイプ オプション品 オプション品 バイアル瓶
        オプション種類 その他 その他 -

        黄PTFE/シリコンセプタムのみ 千入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました