(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バブラーI型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0065-13-30-02
バブラーI型 バブラーIガタ

通常単価(税別)
9,998円
税込単価
10,998円

主にガス(窒素ガス)のフローモニターとしてご使用いただけます。ガラス製ですので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    バブラーI型
  • 枝径(mm):
    Φ8

型番

0065-13-30-02 解除

Loading...

商品情報を表示

0065-13-30-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0065-13-30-02

Φ25
100

1個

9,998( 10,998円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

主にガス(窒素ガス)のフローモニターとしてご使用いただけます。
ガラス製ですので、耐酸性・耐溶剤性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バブラーI型の型番0065-13-30-02のページです。
型番0065-13-30-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バブラーI型

バブラーI型

    バブラーI型 36φ×60H

    バブラーI型 36φ×60H

      共通摺合短首平底フラスコ

      共通摺合短首平底フラスコ

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 9,610円 10,345円 3,800円
        通常出荷日 3日目   6日目   1日目~  
        商品タイプ その他 - フラスコ類
        詳細タイプ バブラーI型 - -
        枝径(mm) Φ8 - -

        この商品のバリエーション

        型番
        0065-13-30-01
        0065-13-30-04
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        外径
        (mm)
        高さ
        (mm)

        9,610円

        ( 10,571円 )
        1個 -

        3日目

        Φ2560

        11,472円

        ( 12,619円 )
        1個 -

        3日目

        Φ36100

        連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました