(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

通常価格(税別)
3,940円 ~ 9,804円
税込価格
4,334円 ~ 10,784円

東京硝子器械 送液機器 フレヤード・ユニオン 8/10mm PP。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    フレヤード・ユニオン
  • 材質:
    PP製
  • 内容量:
    10個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
品番
寸法 二面幅B1(mm)
寸法 二面幅B2(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
適合外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
FZ-8-00
17
17
8
52
8
10個

1個

3,940( 4,334円 )

6日目

FZ-10-00
19
19
7
60
10
10個

1個

9,804( 10,784円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

東京硝子器械 送液機器 フレヤード・ユニオン 8/10mm PP。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

フレヤード・ユニオン 8/10mm PP

    ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入

    ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 3,940円 10,386円
      通常出荷日 6日目~   10日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ フレヤード・ユニオン -
      材質 PP製 -
      内容量 10個 -

      フレヤード・ユニオン 8/10mm PPのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました