(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

通常単価(税別)
11,405円
税込単価
12,546円

【商品仕様】・E:M11・寸法 二面幅B1(mm):17・寸法 二面幅B2(m...

詳細情報を確認する

型番

0457-17-80-77 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0457-17-80-77

1個

11,405( 12,546円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・E:M11
・寸法 二面幅B1(mm):17
・寸法 二面幅B2(mm):14
・寸法 C (mm):7
・寸法 D (Φ):1/4インチ
・寸法 N (mm):15
・寸法 W パネル厚 (mm):10MAX
・寸法 L (mm):56
・入数(個):5
・材質:PP製
・品番:PMMZ-1/4-1/4
・適合チューブ外径(mm):1/4×1/4インチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入の型番0457-17-80-77のページです。
型番0457-17-80-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入

    パネル・ユニオン オス φ4mm 5個入

    パネル・ユニオン オス φ4mm 5個入

      パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入

      パネル・ユニオン オスφ12mm M18 5個入

        サービスチーズユニオン 3/8in 1/4 PP 10入

        サービスチーズユニオン 3/8in 1/4 PP 10入

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 11,405円 10,677円 16,788円 11,041円
          通常出荷日 10日目   10日目   11日目   10日目  

          パネル・ユニオン オス φ1/4in 5個入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト