(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

通常単価(税別)
8,567円
税込単価
9,424円

【商品仕様】・PT1:3/8・PT2:1/2・寸法 A 1 (mm):14・寸...

詳細情報を確認する

型番

0457-17-81-35 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0457-17-81-35

1個

8,567( 9,424円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PT1:3/8
・PT2:1/2
・寸法 A 1 (mm):14
・寸法 A2 (mm):16
・寸法 二面幅B (mm):27
・寸法 C (mm):19
・寸法 D (Φ):8
・寸法 L (mm):33
・入数(個):5
・材質:PP製
・品番:BZ-03-04M

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入の型番0457-17-81-35のページです。
型番0457-17-81-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

    ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入

    ハーフ・ユニオン PT1/2φ10 5個入

      メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

      メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 8,567円 10,386円 10,386円
        通常出荷日 10日目   10日目   10日目  

        異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました