(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

通常単価(税別)
10,400円
税込単価
11,440円

【商品仕様】・PT:1/2・寸法 A (mm):16・寸法 二面幅B1(mm)...

詳細情報を確認する

型番

0457-17-81-80 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0457-17-81-80

1個

10,400( 11,440円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PT:1/2
・寸法 A (mm):16
・寸法 二面幅B1(mm):28
・寸法 二面幅B2(mm):22
・寸法 C (mm):20
・寸法 D (Φ):12
・寸法 N (mm):27
・寸法 (L) (mm):53
・入数(個):5
・材質:PP製
・品番:HZM-12-04
・適合チューブ外径(mm):12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メスハーフ PT1/2 φ12 5個入の型番0457-17-81-80のページです。
型番0457-17-81-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

メスハーフ PT1/2 φ12 5個入

    異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

    異径ブッシュ PT3/8×PT1/2 5個入

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 10,400円 7,900円
      通常出荷日 10日目   10日目  

      メスハーフ PT1/2 φ12 5個入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました