(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクター T型ホース継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0457-17-82-68
コネクター T型ホース継手 コネクター Tガタホースツギテ TS-19

通常単価(税別)
8,706円
税込単価
9,577円

差込部にホースを押し込むだけで素早く接続することができ、差込部がリブ構造になっ...

詳細情報を確認する

型番

0457-17-82-68 解除

Loading...

商品情報を表示

0457-17-82-68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用チューブ内径(mm)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0457-17-82-68

Φ19
TS-19
10個

1個

8,706( 9,577円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

差込部にホースを押し込むだけで素早く接続することができ、差込部がリブ構造になっているためホースが動くことなく確実に雪像できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクター T型ホース継手の型番0457-17-82-68のページです。
型番0457-17-82-68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクター T型ホース継手

コネクター T型ホース継手

    ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

      メーカー 東京硝子器械 アルバック機工
      通常価格 8,706円 175,999円
      通常出荷日 10日目   15日目  
      商品タイプ チューブ継手 送液ポンプ
      材質 POM製 -
      内容量 10個 -

      コネクター T型ホース継手のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0457-17-82-69
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      使用チューブ内径
      (mm)
      型式 内容量

      10,117円

      ( 11,129円 )
      1個 -

      10日目

      Φ25TS-25-

      チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました