(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクター L型ホース継手 WS-14 10入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コネクター L型ホース継手 WS-14 10入

通常単価(税別)
5,135円
税込単価
5,649円

【商品仕様】・型式:WS-14・適用ホース内径(φ):14・入数(個):10・...

詳細情報を確認する

型番

0457-17-82-86 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0457-17-82-86

1個

5,135( 5,649円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型式:WS-14
・適用ホース内径(φ):14
・入数(個):10
・材質:POM製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクター L型ホース継手 WS-14 10入の型番0457-17-82-86のページです。
型番0457-17-82-86に関する仕様情報を記載しております。

コネクター L型ホース継手 WS-14 10入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました